![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4743-230B-WEB-R.jpg)
LED para mecanismos axiales 230V Livinglight - Azul
Livinglight
BTICINO
LED para mecanismos axiales 230V Livinglight - Azul
REF. H4743/230B
EAN.
8005543567746
Lámpara led para mecanismos Livinglight.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
9,39 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 127-240 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 127-240 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
---|---|
Color de las lámparas | Azul |
Tipo de fijación | Otros |
Anchura | 50 mm |
Altura | 55 mm |
Profundidad | 50 mm |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 5-40 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN