![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-003953-WEB-R.jpg)
Limitador de sobretensión- instalaciones residenciales- autoprotegido Tipo 2 - 4P
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensión- instalaciones residenciales- autoprotegido Tipo 2 - 4P
REF. 003953
EAN.
3245060039530
Limitador de sobretensión T2, protegido - Imax 12 kA/polo - Para instalaciones residenciales de bajo riesgo - In 10 kA/polo - Uc 275 V~ - TT, TNS - 3P+N - Protección (integrada): Icc inferior o igual a 6 kA - 6 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
377,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | No |
---|---|
Tipo de red TN | Si |
Tipo de red TN-C | Si |
Tipo de red TN-C-S | Si |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | Si |
Tipo de red: otros | No |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 4 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 10 kA |
Voltaje nominal CA | 400 V |
Tensión continua máxima CA | 275 V |
Nivel de protección | 1.2 kV |
---|---|
Nivel de protección de L-N | 1 kV |
Fusible de respaldo integrado | Si |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 4 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 25 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 16 mm² |
Con contacto de telecomunicación | No |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_705325
(0.71 Mo)
Certificado
NF-NF012_1865
(0.88 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN