![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Limitador de sobretensión - protección CGBT - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/polo - 1P
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensión - protección CGBT - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/polo - 1P
REF. 412270
EAN.
3414970517364
Protección CGBT - Pequeñas instalaciones con pararrayos, etc.- Iimp 12,5 kA/polo - Up 1,5kV - Imax 60kA/polo - Uc 320V~ - TT, TNC, TNS - Prot recomendada: DX³ 63A curva C - 1P - Itotal (10/350): 12,5kA - (auxiliar SD): No - 1mód.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
209,27 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Number of conductors (without earthing) | 1 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
Voltage protection level | 1.9 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 1 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN