![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Limitador de sobretensión - protección CGBT - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/polo - 1P+N
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensión - protección CGBT - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/polo - 1P+N
REF. 412274
EAN.
3414970517449
Protección CGBT - Pequeñas instalaciones con pararrayos, etc. - Iimp 12,5 kA/polo - Up 1,5 kV - Imax 60 kA/polo - Uc 320 V~ - TT, TNC, TNS - Prot recomendada: DX³ 63A curva C - 1P+N - Itotal (10/350): 25 kA - (auxiliar SD): Sí - 2mód.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
432,10 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | No |
---|---|
Tipo de red TN | Si |
Tipo de red TN-C | Si |
Tipo de red TN-C-S | Si |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | Si |
Tipo de red: otros | No |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 2 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 25 kA |
Voltaje nominal CA | 230 V |
Tensión continua máxima CA | 320 V |
Nivel de protección de L-N | 2.1 kV |
---|---|
Nivel de protección N-PE | 1.5 kV |
Fusible de respaldo integrado | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 2 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 35 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 25 mm² |
Con contacto de telecomunicación | Si |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN