![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412275-LEGRAND.jpg)
Limitador de sobretensión - protección CGBT - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/polo - 3P+N
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensión - protección CGBT - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/polo - 3P+N
REF. 412275
EAN.
3414970517463
Protección CGBT - Pequeñas instalaciones con pararrayos, etc. - Iimp 12,5 kA/polo - Up 1,5 kV - Imax 60 kA/polo - Uc 320 V~ - TT, TNC, TNS - Prot recomendada: DX³ 63A curva C - 3P+N - Itotal (10/350): 50kA - (auxiliar SD): Sí - 4 mód.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
781,87 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | Yes |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
Voltage protection level L-N | 2.2 kV |
---|---|
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 4 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | Yes |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN