Pasar al contenido principal
Logo print

Limitador de sobretensiones - inst. muy alto riesgo -T1 -Iimp 25 kA/polo-3P+N

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Limitador de sobretensiones - inst. muy alto riesgo -T1 -Iimp 25 kA/polo-3P+N

REF. 412283 EAN. 3414970517302

Protección de las instalaciones de muy alto riesgo - Iimp 25 kA/polo - Up 1,5 kV - Uc 350V~ - TT, TNC, TNS - Prot recomendada: DPX³ 160 (80 A) - 3P+N - Itotal (10/350): 100kA - Informe de estado (auxiliar SD): Sí - 8 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
1 829,30 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT Yes
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 4
Nominal discharge surge current In (8/20) 25 kA
Nominal voltage AC 400 V
Max. continuous voltage AC 350 V
Voltage protection level 2.5 kV
Voltage protection level L-N 1.5 kV
Voltage protection level N-PE 1.5 kV
Integrated backup fuse No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 8 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 35 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 25 mm²
With remote signalling contact Yes
Signalling at the device Optical
Category type 2 No
Degree of protection (IP) IP20

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02063FR-03.pdf pdf (0.49 Mo)
Manual de uso
LE07114AA-04.pdf pdf (0.39 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
F02063EN-03.pdf pdf (0.5 Mo)
1 documento
3D Autocad
412283.dwg dwg (0.17 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-NL-49804 (0.1 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles