![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Limitador de sobretensiones - inst. muy alto riesgo - T1-Iimp 35 kA/polo - 1P
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensiones - inst. muy alto riesgo - T1-Iimp 35 kA/polo - 1P
REF. 412280
EAN.
3414970595027
Protección de las instalaciones de muy alto riesgo - Iimp 35-50kA/polo- 440 V~ (IT) - Up 2,5 kV - Uc 440 V~ - TT, TNC, TNS - Prot recomendada: DPX³ 160 (80 A) - 1P - Itotal (10/350): 35 kA - (auxiliar SD): Sí - 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
639,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | Si |
---|---|
Tipo de red TN | Si |
Tipo de red TN-C | Si |
Tipo de red TN-C-S | Si |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | No |
Tipo de red: otros | No |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 1 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 25 kA |
Voltaje nominal CA | 400 V |
Tensión continua máxima CA | 440 V |
Nivel de protección | 2.5 kV |
---|---|
Fusible de respaldo integrado | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 2 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 35 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 35 mm² |
Con contacto de telecomunicación | Si |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-NL-49811
(0.1 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN