Linterna autónoma extraíble LED Axolute - 2 módulos
Axolute
BTICINO
Linterna autónoma extraíble LED Axolute - 2 módulos
REF. H4380N
EAN.
8005543540084
Linterna autónoma extraible y recargable Axolute que se enciende automáticamente en coaso de corte dels suministro eléctrico.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
174,18 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Instalación |
---|---|
Apto para tipo de etiquetado | Enganchable |
Equipo de vigilancia | Ninguno |
Apto para circuito continuo | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiMH |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Otros |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 110-240 V |
Corriente nominal | 450-450 mA |
Clase de protección (IP) | Otros |
Tiempo nominal de operación | 2-2 h |
---|---|
Anchura | 45 mm |
Altura/profundidad | 43 mm |
Longitud | 45 mm |
Anchura de montaje | 45 mm |
Altura/profundidad de montaje | 39 mm |
Longitud de instalación | 45 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Hídrido metálico de níquel |
Número de Pack1 | 2 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 3 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 3 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN