![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-R4380-WEB-R.jpg)
Linterna autónoma extraíble LED Classia - 2 módulos
Classia
BTICINO
Linterna autónoma extraíble LED Classia - 2 módulos
REF. R4380
EAN.
8005543636213
Linterna autónoma extraible y recargable Classia que se enciende automáticamente en coaso de corte dels suministro eléctrico.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
89,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Built-in |
---|---|
Function | Escape route lighting/signage |
Monitoring equipment | None |
Suitable for continuous circuit | Yes |
With remote switch connection | No |
Power supply system | Central (central battery) |
Battery quality | NiMH |
Lamp type | LED not exchangeable |
RAL-number housing | 9003 |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, opal |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 110-220 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Protection class | None |
Distancia de reconocimiento | 3 m |
Nominal operation time | 2-2 h |
Width | 44 mm |
Height/depth | 43 mm |
Length | 44 mm |
Anchura de montaje | 44 mm |
---|---|
Altura/profundidad de montaje | 33.2 mm |
Built-in length | 44 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
With complemantary luminous signal | No |
Vertical fixing center distance | 3.5-3.7 mm |
Horizontal fixing center distance | 3-3.2 mm |
Cable support | Screw cable clamp |
Brida de cables compatible con | Tubo flexible |
Modo de control | No aplicable |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Addressable | No |
Connected object | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN