Linterna autónoma extraíble LED Living Now - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Linterna autónoma extraíble LED Living Now - 2 módulos
REF. K4380
EAN.
8005543612514
Linterna autónoma extraible y recargable Living Now que se enciende automáticamente en coaso de corte dels suministro eléctrico.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
104,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Instalación |
---|---|
Función | Iluminación de vías de evacuación |
Apto para tipo de etiquetado | Otros |
Tipo de indicador | Un lado |
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Ninguno |
Apto para circuito continuo | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Central (batería central) |
Calidad de batería | NiMH |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Número de cabezas de luz | 1 |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Otros |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 110-220 V |
Tipo de equipo de control | No requerido |
Equipo de control intercambiable | No |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Regulación del flujo luminoso constante | No |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1 | -5-35 °C |
Temperatura de color | 4000-5500 K |
Distancia de reconocimiento | 5 m |
Tiempo nominal de operación | 2-2 h |
Anchura | 45 mm |
Altura/profundidad | 50 mm |
Longitud | 45 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Capacidad de los bornes | 0.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Con lámpara de señal | No |
Diámetro máximo de entrada de cables | 1.5 mm |
Distancia entre centros de fijación vertical | 3.5-3.7 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 3-3.2 mm |
Soporte del cable | Prensaestopas |
Brida de cables compatible con | Todos los tipos de conductos/cables |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN