![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060797-LEGRAND-1000.jpg)
Linterna recargable LED con 3 modos de funcionamiento
Linterna
LEGRAND
Linterna recargable LED con 3 modos de funcionamiento
REF. 060797
EAN.
3245060607975
Linterna recargable LED con 3 modos de funcionamiento, encendido manual, IP 44, IK 07.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
290,80 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Recargable | Si |
---|---|
Dispositivo de carga integrado | Si |
Lámpara principal | Otros |
Lámpara auxiliar | Otros |
Con fuente de luz | Si |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Gris |
Tipo de tensión | CA |
Apto para iluminación de emergencia | Si |
Voltaje nominal | 220-240 V |
Función de luz intermitente iluminación principal | No |
Función de luz intermitente luz secundaria | No |
---|---|
Potencia de la lámpara principal | 5 W |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Clase de protección | III |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 60 lm |
Anchura | 120 mm |
Altura/profundidad | 180 mm |
Longitud | 235 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN