Living Now KNX Comando 6 canales, 3 módulos
KNX
BTICINO
Living Now KNX Comando 6 canales, 3 módulos
REF. K4651M3KNX
EAN.
8005543667170
Comando KNX de 6 canales de la serie Living Now para control de luces, persianas y otro tipo de cargas
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
243,05 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | Si |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Con protección contra robo/desmontaje | No |
Con conexión de bus | Si |
Número de puntos de actuación | 0 |
Número de botones | 6 |
Con indicador LED | Si |
Con área para etiqueta | No |
Con pantalla | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Negro |
Transparente | Si |
Con controlador de temperatura ambiente | No |
Con sensor de infrarrojos | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP40 |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Anchura | 67.1 mm |
Altura | 45.4 mm |
Profundidad | 17.6 mm |
Profundidad de instalación | 17.6 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-30 °C |
Consumo en modo de espera | 9.6 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 0.6-0.8 mm² |
Tipo de cable de conexión | Rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Direccionable | Si |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN