Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Alimentador adicional para Control por Voz
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Alimentador adicional para Control por Voz
REF. K8003
EAN.
8005543646861
Fuente de alimentación adicional para control por voz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
80,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Con indicador LED | No |
Tensión de bus almacenable | No |
Número de bobinas de choque integradas | 0 |
Número de líneas a alimentar | 1 |
Máxima corriente de salida | 1 mA |
Tensión secundaria | 5 V |
Anchura | 44 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 38 mm |
Profundidad de instalación | 36 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
Voltaje nominal | 100-265 V |
Corriente nominal | 0-0.028 A |
Frecuencia | 80000-105000 Hz |
Consumo en modo de espera | 0.01 mA |
Clase de eficiencia energética | A |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte trasera del producto |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 9016 |
Libre de halógenos | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1-2.5 mm² |
Objeto conectado | No |
Método de operación | SCS |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN