![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM8104-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 4 módulos, sand
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 4 módulos, sand
REF. KM8104
EAN.
8005543643846
Marco electrificado para transferir energía hasta 4 controles digitales.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
24,83 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 162 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Beige |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN