![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW8100-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS Tapa ciega, 1 módulo, blanco
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME COMANDOS Tapa ciega, 1 módulo, blanco
REF. KW8100
EAN.
8005543641439
Tapas para módulos ciegos - blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
12,41 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 40 mm |
Height opening | 86 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9016 |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |