Living Now MYHOME COMANDOS Tapa ciega, 1 módulo, sand
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME COMANDOS Tapa ciega, 1 módulo, sand
REF. KM8100
EAN.
8005543641453
Tapas para módulos ciegos - arena.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
12,41 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 40 mm |
Height opening | 86 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 7044 |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |