![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM05MH2-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME Tecla símbolo ARRIBA/ABAJO, 2 módulos, sand
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME Tecla símbolo ARRIBA/ABAJO, 2 módulos, sand
REF. KM05MH2
EAN.
8005543619551
tapa serigrafiada arriba/abajo LIVING NOW arena.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
6,43 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Botón pulsador único |
---|---|
Impresión/marcado | Otros |
Símbolo palpable/sin barreras | Si |
Uso | Cortina veneciana |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Otros |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Beige |
Número RAL (similar) | 1015 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura | 44.6 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 9 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN