![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4651KNX-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight KNX Comando 4 canales, 2 módulos
KNX
BTICINO
Livinglight KNX Comando 4 canales, 2 módulos
REF. LN4651KNX
EAN.
8005543514405
Comando KNX de 4 canales de la serie Livinglight para control de luces, persianas y otro tipo de cargas
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
151,21 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Supporting protocol for KNX | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Operating temperature | -5-45 °C |
Width of the front | 45 mm |
Height of the front | 45 mm |
Built-in depth | 23.5 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -25-30 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
KNX EIB-5/11084/13
(0.19 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN