![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4680KNX-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight KNX comando 4 canales escenarios, 2 módulos - Blanco
KNX
BTICINO
Livinglight KNX comando 4 canales escenarios, 2 módulos - Blanco
REF. N4680KNX
EAN.
8005543514382
Comando KNX de 4 canales de la serie Livinglight con acabado blanco para control de luces, persianas y otro tipo de cargas
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
196,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Supporting protocol for KNX | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Operating temperature | -5-45 °C |
Width of the front | 44 mm |
Height of the front | 47 mm |
Built-in depth | 25.1 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -25-30 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN