![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089806-LEGRAND-1000.jpg)
Llavero para el interruptor del llavero
Mosaic
LEGRAND
Llavero para el interruptor del llavero
REF. 089806
EAN.
3245060898069
La toma RJ45 Niloé Step conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y fiable. Se completa con una placa.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
24,15 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 55 mm |
Altura | 140 mm |
Profundidad | 10.5 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Color | Blanco |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN