Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Transparente
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/037932-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Memocab
REF. 037932
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 15mm - sección mínima 4mm²
0,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/037931-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Memocab
REF. 037931
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 15mm - sección mínima 0,75mm²
0,03 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/037930-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Memocab
REF. 037930
Portaetiquetas Memocab - para cableado - L. etiqueta 15mm - sección mínima 0,25mm²
0,02 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.