![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-662580-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia ATEXLED LVS2-400 lúmenes-1h-Permanente/No Permanente
Atex
LEGRAND
Luminaria de emergencia ATEXLED LVS2-400 lúmenes-1h-Permanente/No Permanente
REF. 662580
EAN.
3245066625805
Luminaria de emergencia LED auto-test/centralizadas LVS2 - P/NP - Antideflagrante - Cumple con directiva 94/9/CE y normas EN50014-18 y CE 60079-0/1 - Símbolo CENELEC/CEI: Ex d IIC (gas), EX tD A21 T80º (polvo) - 400 lm -1 hora - IP66/68 .
Garantía 2 años
Familia de precios : 4303
2 748,64 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Extensión de pared |
---|---|
Función | Iluminación/identificación de vía de emergencia |
Apto para tipo de etiquetado | Enganchable |
Tipo de indicador | Un lado |
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Auto-test automático |
Apto para circuito continuo | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiMH |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Número de cabezas de luz | 1 |
Material de carcasa | Aluminio |
Color de la carcasa | Acero inox |
Material de la cubierta | Vidrio transparente |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Corriente nominal | 170-170 mA |
Tipo de equipo de control | Aparato de servicio LED controlado por corriente |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C | 209000 h |
Clase de protección (IP) | IP68 |
Clase de protección | I |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
---|---|
Potencia máx. del sistema | 40 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 400 lm |
Flujo luminoso en modo de espera | 120 lm |
Temperatura de color | 5700-5700 K |
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 150 mm |
Altura/profundidad | 205 mm |
Longitud | 470 mm |
Número de polos | 5 |
Sección transversal del conductor | 2.5 mm² |
Método de conexión | Conexión roscada |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Soporte del cable | No aplicable |
Brida de cables compatible con | No aplicable |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN