Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Luminaria de emergencia B66LED-100 lúmenes-1 h-IP66-Permanente/No Permanente

B66 LED LEGRAND

Luminaria de emergencia B66LED-100 lúmenes-1 h-IP66-Permanente/No Permanente

REF. 661541 EAN. 3245066615417

Luminaria de alumbrado de emergencia, gama B66 LED de 100 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento permanente / no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Extensión de pared
Función Iluminación/identificación de vía de emergencia
Apto para tipo de etiquetado Enganchable
Tipo de indicador Un lado
Con pictograma No
Equipo de vigilancia Ninguno
Apto para conmutación en espera Si
Con conexión de interruptor remoto No
Con control remoto No
Sistema de alimentación Unidad periférica (batería individual)
Calidad de batería NiMH
Lámpara LED no intercambiable
Con fuente de luz Si
Portalámparas Otros
Número de cabezas de luz 1
Material de carcasa Plástico
Color de la carcasa Gris
Material de la cubierta Plástico, transparente
Tipo de tensión CA
Voltaje nominal 230-230 V
Corriente nominal 43-43 mA
Tipo de equipo de control Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribuidor de luz Lente/óptica/panel difusor
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C 147000 h
Clase de protección (IP) IP66
Resistencia al impacto IK08
Clase de protección II
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 No
Potencia máx. del sistema 10 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 100 lm
Flujo luminoso en modo de espera 0 lm
Temperatura de color 6000-6000 K
Tiempo nominal de operación 1-1 h
Anchura 164.5 mm
Altura/profundidad 57 mm
Longitud 261.2 mm
Número de polos 5
Sección transversal del conductor 2.5 mm²
Método de conexión Conexión roscada
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-50 °C
Frecuencia 50-60 Hz
Neutro obligatorio Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Libre de halógenos Si
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Soporte del cable No aplicable
Brida de cables compatible con No aplicable
Modo de control Con cable
Contiene pila y/o acumulador Si
Direccionable No
Objeto conectado No

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE04823AC.pdf pdf (0.84 Mo)
1 documento
Datos fotométricos
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2013-083-V1-ES.pdf pdf (1.27 Mo)