Luminaria de emergencia NT65 - 715 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
NT 65
LEGRAND
Luminaria de emergencia NT65 - 715 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
REF. 061833
EAN.
3245060618339
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama NT65 de 715 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente. Producto certificado por AENOR con marca N.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4303
390,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Extensión de pared |
---|---|
Apto para tipo de etiquetado | Enganchable |
Tipo de indicador | Un lado |
Equipo de vigilancia | Ninguno |
Apto para conmutación en espera | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiCd |
Lámpara | Lámpara fluorescente |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Material de carcasa | Acero |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico estructurado |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Corriente nominal | 330-330 mA |
Clase de protección (IP) | IP65 |
Clase de protección | I |
Potencia máx. del sistema | 75 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 750 lm |
Temperatura de color | 4000-4000 K |
---|---|
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 134 mm |
Altura/profundidad | 134 mm |
Longitud | 405 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | LR 20 , LR 20 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Suelo hueco , Suelo hueco |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 4 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 140 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Pila o acumulador (Pack2) | Acumulador (recargable) |
Número de Pack2 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack2) | 4 |
Peso de un elemento individual (Pack2) | 140 g |
Ubicación de Pack2 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack2) | I : Industrial (no portátil) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN