Pasar al contenido principal
Logo print

Luminaria de emergencia URA ONE - 100 lúmenes - 1h -No Permanente

URA ONE LEGRAND

Luminaria de emergencia URA ONE - 100 lúmenes - 1h -No Permanente

REF. 661621 EAN. 3414970312174

Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URAONE de 100 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente Estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.

Garantía 2 años
Familia de precios : 4300
67,63 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Extensión de pared
Función Iluminación/identificación de vía de emergencia
Apto para tipo de etiquetado Enganchable
Tipo de indicador Un lado
Con pictograma No
Equipo de vigilancia Ninguno
Apto para conmutación en espera Si
Con conexión de interruptor remoto No
Con control remoto No
Sistema de alimentación Unidad periférica (batería individual)
Calidad de batería NiCd
Lámpara LED no intercambiable
Con fuente de luz Si
Portalámparas Otros
Número de cabezas de luz 1
Material de carcasa Plástico
Color de la carcasa Blanco
Material de la cubierta Plástico, opalino
Tipo de tensión CA
Voltaje nominal 230-230 V
Corriente nominal 43-43 mA
Tipo de equipo de control Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribuidor de luz Lente/óptica/panel difusor
Clase de protección (IP) IP42
Resistencia al impacto IK07
Clase de protección II
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 No
Potencia máx. del sistema 10 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 100 lm
Flujo luminoso en modo de espera 0 lm
Temperatura de color 5700-5700 K
Tiempo nominal de operación 1-1 h
Anchura 110 mm
Altura/profundidad 41 mm
Longitud 210 mm
Número de polos 4
Sección transversal del conductor 2.5 mm²
Método de conexión Conexión roscada
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-50 °C
Frecuencia 50-60 Hz
Neutro obligatorio Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Libre de halógenos Si
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Soporte del cable No aplicable
Brida de cables compatible con No aplicable
Modo de control Con cable
Contiene pila y/o acumulador Si
Direccionable No
Designación IEC Cs
Pila o acumulador (Pack1) Acumulador (recargable)
Estado de la batería Suelo hueco
Número de Pack1 1
Número de elementos individuales (Pack1) 2
Peso de un elemento individual (Pack1) 53 g
Ubicación de Pack1 El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1) I : Industrial (no portátil)
Objeto conectado No

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE07121AE.pdf pdf (0.96 Mo)
Hoja técnica
S000083576FR-3.pdf pdf (3.97 Mo)
Hoja técnica
S000083576EN_3.pdf pdf (4.07 Mo)
1 documento
Datos fotométricos
4 documentos
Certificado
ENEC-ENEC/000994 (0.5 Mo)
Certificado
AENOR-007/001689 (0.39 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00533-V01.01-ES.pdf pdf (0.69 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00533-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)