Luminaria de emergencia URA ONE - 350 lúmenes - 1h -No Permanente
URA ONE
LEGRAND
Luminaria de emergencia URA ONE - 350 lúmenes - 1h -No Permanente
REF. 661624
EAN.
3414970575883
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URAONE de 350 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente Estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4300
118,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Extensión de pared |
---|---|
Función | Iluminación/identificación de vía de emergencia |
Apto para tipo de etiquetado | Enganchable |
Tipo de indicador | Un lado |
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Ninguno |
Apto para conmutación en espera | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiCd |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Número de cabezas de luz | 1 |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Corriente nominal | 150-150 mA |
Tipo de equipo de control | Aparato de servicio LED controlado por corriente |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C | 250000 h |
Clase de protección (IP) | IP42 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección | II |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Potencia máx. del sistema | 35 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 350 lm |
Flujo luminoso en modo de espera | 0 lm |
Temperatura de color | 5700-5700 K |
---|---|
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 110 mm |
Altura/profundidad | 41 mm |
Longitud | 210 mm |
Número de polos | 4 |
Sección transversal del conductor | 2.5 mm² |
Método de conexión | Conexión roscada |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Soporte del cable | No aplicable |
Brida de cables compatible con | No aplicable |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Designación IEC | Cs |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Suelo hueco |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 4 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 53 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Datos fotométricos
4 documentos
Certificado
ENEC-ENEC/000994
(0.5 Mo)
Certificado
AENOR-007/001689
(0.39 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN