![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-660147-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia URA SPOT PRO AUTOTEST- 200 lúmenes - 2h - Permanente /No permanente
URA SPOT PRO
LEGRAND
Luminaria de emergencia URA SPOT PRO AUTOTEST- 200 lúmenes - 2h - Permanente /No permanente
REF. 660147
EAN.
3414972239493
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URA SPOT PRO de 200 lm y 2 horas de autonomía, con funcionamiento permanente / no permanente, Autotest. Producto certificado por AENOR con marca N.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4202
144,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Instalación |
---|---|
Función | Iluminación/identificación de vía de emergencia |
Apto para tipo de etiquetado | Otros |
Tipo de indicador | Un lado |
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Auto-test automático |
Apto para conmutación en espera | Si |
Apto para circuito continuo | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiMH |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Apto para nº de fuentes de luz | 6 |
Portalámparas | Ninguno |
Número de cabezas de luz | 1 |
Material de carcasa | Plástico |
Número RAL de la carcasa | 9003 |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA/CC |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Corriente nominal | 87-87 mA |
Tipo de equipo de control | Aparato de servicio LED controlado por corriente |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Regulación del flujo luminoso constante | Si |
Clase de protección (IP) | IP42 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección | II |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Potencia máx. del sistema | 1.6 W |
---|---|
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 200 lm |
Flujo luminoso en modo de espera | 100 lm |
Temperatura de color | 5000-5700 K |
Tiempo nominal de operación | 2-2 h |
Altura/profundidad | 44.5 mm |
Diámetro exterior | 125 mm |
Altura/profundidad de montaje | 42 mm |
Diámetro de montaje | 110 mm |
Tipo de cableado | Con cableado pasante |
Número de polos | 5 |
Sección transversal del conductor | 1.5 mm² |
Método de conexión | Conexión roscada |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Vida útil estimada de la bombilla | 100000 h |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Con lámpara de señal | No |
Diámetro máximo de entrada de cables | 12 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Brida de cables compatible con | No aplicable |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Catálogo
Datos fotométricos
5 documentos
Certificado
AENOR-007/001913
(0.9 Mo)
Certificado
OC / CB-ES2591-M1-AENOR
(0.41 Mo)
Certificado
ENEC-ENEC/001218
(0.5 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN