Pasar al contenido principal
Logo print

Luminaria de emergencia URA SPOT PRO color negro- 100 lúmenes - 1h - Permanente / No permanente

URA SPOT PRO LEGRAND

Luminaria de emergencia URA SPOT PRO color negro- 100 lúmenes - 1h - Permanente / No permanente

REF. 660042BK EAN. 3414972634694

Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URA SPOT PRO color negro de 100 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento permanente / no permanente. Producto certificado por AENOR con marca N.

Garantía 2 años
Familia de precios : 4202
59,71 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Instalación
Función Iluminación/identificación de vía de emergencia
Apto para tipo de etiquetado Otros
Tipo de indicador Un lado
Con pictograma No
Equipo de vigilancia Ninguno
Apto para conmutación en espera Si
Apto para circuito continuo Si
Con conexión de interruptor remoto No
Con control remoto No
Sistema de alimentación Unidad periférica (batería individual)
Calidad de batería NiCd
Lámpara LED no intercambiable
Con fuente de luz Si
Apto para nº de fuentes de luz 4
Portalámparas Ninguno
Número de cabezas de luz 1
Material de carcasa Plástico
Número RAL de la carcasa 9005
Color de la carcasa Negro
Material de la cubierta Plástico, opalino
Tipo de tensión CA/CC
Voltaje nominal 230-230 V
Corriente nominal 43-43 mA
Tipo de equipo de control Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribuidor de luz Lente/óptica/panel difusor
Regulación del flujo luminoso constante Si
Clase de protección (IP) IP42
Resistencia al impacto IK07
Clase de protección II
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 No
Potencia máx. del sistema 2.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 100 lm
Flujo luminoso en modo de espera 100 lm
Temperatura de color 5000-5700 K
Tiempo nominal de operación 1-1 h
Altura/profundidad 44.5 mm
Diámetro exterior 125 mm
Altura/profundidad de montaje 42 mm
Diámetro de montaje 110 mm
Tipo de cableado Con cableado pasante
Número de polos 5
Sección transversal del conductor 1.5 mm²
Método de conexión Conexión roscada
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-50 °C
Frecuencia 50-60 Hz
Vida útil estimada de la bombilla 100000 h
Neutro obligatorio Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Libre de halógenos Si
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Con lámpara de señal No
Diámetro máximo de entrada de cables 12 mm
Soporte del cable No aplicable
Brida de cables compatible con No aplicable
Modo de control Con cable
Contiene pila y/o acumulador Si
Direccionable No
Designación IEC AA
Pila o acumulador (Pack1) Acumulador (recargable)
Estado de la batería Suelo hueco
Número de Pack1 1
Número de elementos individuales (Pack1) 3
Peso de un elemento individual (Pack1) 20 g
Ubicación de Pack1 El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1) I : Industrial (no portátil)
Objeto conectado No

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE13296AD.pdf pdf (0.56 Mo)
Hoja técnica
S000118532FR_3.pdf pdf (3.96 Mo)
Hoja técnica
S000118532ES_3.pdf pdf (3.96 Mo)
Hoja técnica
S000118532EN_3.pdf pdf (3.96 Mo)
2 documentos
Catálogo
Datos fotométricos
LG-660042BK.zip zip (0.02 Mo)
5 documentos
Certificado
AENOR-007/001913 (0.9 Mo)
Certificado
ENEC-ENEC/001218 (0.5 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01887-V01.01-ES.pdf pdf (0.86 Mo)
Certificado
ENEC-20230900486B1 (0.26 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01887-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)