Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-661242-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia URA34 LED - 150 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
URA34 LED
LEGRAND
Luminaria de emergencia URA34 LED - 150 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
REF. 661242
EAN.
3245066612423
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URA34 LED de 150 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento permanente / no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Wall surface mounted |
---|---|
Suitable for labelling type | Sticker |
Type of indicator | Single-sided |
Monitoring equipment | None |
Suitable for continuous circuit | Yes |
With remote switch connection | No |
Power supply system | Peripheral (individual battery) |
Battery quality | NiMH |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, transparent |
Voltage type | AC |
---|---|
Nominal voltage | 230-230 V |
Corriente nominal | 65-65 mA |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Protection class | II |
Potencia máx. del sistema | 15 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 150 lm |
Colour temperature | 6000-6000 K |
Nominal operation time | 1-1 h |
Width | 125 mm |
Altura/profundidad | 55 mm |
Longitud | 285 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN