Pasar al contenido principal
Logo print

Luminaria de emergencia URA34 LED - 200 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente

URA34 LED LEGRAND

Luminaria de emergencia URA34 LED - 200 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente

REF. 661243 EAN. 3245066612430

Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URA34 LED de 200 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento permanente / no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.

Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
193,80 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Wall surface mounted
Suitable for labelling type Sticker
Type of indicator Single-sided
Monitoring equipment None
Suitable for continuous circuit Yes
With remote switch connection No
Power supply system Peripheral (individual battery)
Battery quality NiMH
Lamp type LED not exchangeable
With light source Yes
Lamp holder Other
Housing material Plastic
Housing colour White
Material cover Plastic, transparent
Voltage type AC
Nominal voltage 230-230 V
Nominal current 87-87 mA
Degree of protection (IP) IP42
Protection class II
Max. system power 20 W
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 200 lm
Colour temperature 6000-6000 K
Nominal operation time 1-1 h
Width 125 mm
Altura/profundidad 55 mm
Longitud 285 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE03490AC.pdf pdf (1.38 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2013-087-V1-ES.pdf pdf (1.28 Mo)