Luminaria de emergencia URA34 LED - 450 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
URA34 LED
LEGRAND
Luminaria de emergencia URA34 LED - 450 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
REF. 661245
EAN.
3245066612454
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URA34 LED de 450 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento permanente / no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
237,91 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Extensión de pared |
---|---|
Apto para tipo de etiquetado | Enganchable |
Tipo de indicador | Un lado |
Equipo de vigilancia | Ninguno |
Apto para circuito continuo | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiMH |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, transparente |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Voltaje nominal | 230-230 V |
Corriente nominal | 200-200 mA |
Clase de protección (IP) | IP42 |
Clase de protección | II |
Potencia máx. del sistema | 45 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 450 lm |
Temperatura de color | 5700-5700 K |
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 125 mm |
Altura/profundidad | 55 mm |
Longitud | 285 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN