![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050677-WEB-R.jpg)
Luz nocturna tranquilizante con distintos modos de uso: automático o manual. Negro
Bases y clavijas
LEGRAND
Luz nocturna tranquilizante con distintos modos de uso: automático o manual. Negro
REF. 050677
EAN.
3414970010636
Enchufe luz nocturna con batería 2P 10A. Color negro. LEDs de alta luminosidad. Modo manual: luz de cortesía (luz cálida) Modo automático: se enciende y apaga automáticamente según la intensidad de la luz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
29,99 €
/
unidad
Embalaje:
12 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Otros |
---|---|
Con fuente de luz | Si |
Lámpara | LED no intercambiable |
Color de la luz | Blanco |
Rotativo | No |
Con sensor de luz | No |
Con detector de movimiento | No |
---|---|
Con toma de corriente eléctrica | No |
Puerto USB | No |
Con control remoto | No |
Profundidad | 45 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN