![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-410821-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -16 A-curva C- 300mA-tipo AC
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -16 A-curva C- 300mA-tipo AC
REF. 410821
EAN.
3245064108218
Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
322,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of poles (total) | 2 |
---|---|
Number of protected poles | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 16 A |
Rated fault current | 0.3 A |
Leakage current type | AC |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
---|---|
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-16 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
OC / CB-CB FR_718839
(0.72 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/002273
(0.64 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN