Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -16 A-curva C- 30mA-tipo AC

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -16 A-curva C- 30mA-tipo AC

REF. 410793 EAN. 3245064107938

Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
339,30 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de polos (total) 2
Número de polos protegidos 1
Tensión nominal 230 V
Corriente nominal 16 A
Corriente nominal de fallo 0.03 A
Tipo de corriente de fallo CA
Clase de limitación de energía 3
Capacidad de corte asignada según EN 61009 6 kA
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 6 kA
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1 6 kA
Resistencia a la corriente 0.25 kA
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50 Hz
Curva de disparo C
Acoplamiento de conductor neutro Si
Con dispositivo de bloqueo Si
Grado de contaminación 2
Ancho en número de espacios modulares 2
Profundidad de instalación 44 mm
Montaje empotrado Si
Protección contra disparos intempestivos No
Clase de protección (IP) IP20
Sección de conductor conectable sólido 0.75-16 mm²
Sección de conductor conectable 0.75-10 mm²

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F01572EN-02.pdf pdf (1.16 Mo)
1 documento
3D Autocad
410705.dwg dwg (0.17 Mo)
4 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/002273 (0.64 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00748-V02.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)