Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -25 A-curva C- 30mA-tipo AC

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -25 A-curva C- 30mA-tipo AC

REF. 410795 EAN. 3245064107952

Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
346,07 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 25 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type AC
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-16 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-10 mm²

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F01572EN-02.pdf pdf (1.16 Mo)
1 documento
3D Autocad
410705.dwg dwg (0.17 Mo)
4 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/002273 (0.64 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00748-V02.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)