![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410853-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -6 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -6 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
REF. 410853
EAN.
3245064108539
Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
522,54 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos (total) | 2 |
---|---|
Número de polos protegidos | 1 |
Tensión nominal | 230 V |
Corriente nominal | 6 A |
Corriente nominal de fallo | 0.03 A |
Tipo de corriente de fallo | F |
Clase de limitación de energía | 3 |
Capacidad de corte asignada según EN 61009 | 6 kA |
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 | 10 kA |
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1 | 6 kA |
Resistencia a la corriente | 3 kA |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50 Hz |
---|---|
Curva de disparo | C |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Con dispositivo de bloqueo | Si |
Grado de contaminación | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Montaje empotrado | Si |
Protección contra disparos intempestivos | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-16 mm² |
Sección de conductor conectable | 0.75-10 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN