Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -10 A-curva C- 300mA-tipo AC

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -10 A-curva C- 300mA-tipo AC

REF. 411204 EAN. 3245064112048

Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
744,66 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles (total) 4
Number of protected poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 10 A
Rated fault current 0.3 A
Leakage current type AC
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01315EN-07.pdf pdf (3.71 Mo)
Hoja técnica
F01315FR-06.pdf pdf (3.76 Mo)
Declaración de construcción
Manual de uso
LE04155AB.pdf pdf (8.3 Mo)
1 documento
3D Autocad
411189.dwg dwg (0.17 Mo)
4 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Certificado
NF-NF012_4280 (0.77 Mo)
Certificado
AENOR-030/002274 (0.34 Mo)