Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -16 A-curva C- 300mA-tipo A

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -16 A-curva C- 300mA-tipo A

REF. 411239 EAN. 3245064112390

Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
881,11 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de polos (total) 4
Número de polos protegidos 4
Tensión nominal 400 V
Corriente nominal 16 A
Corriente nominal de fallo 0.3 A
Tipo de corriente de fallo A
Clase de limitación de energía 3
Capacidad de corte asignada según EN 61009 6 kA
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 10 kA
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1 6 kA
Resistencia a la corriente 0.25 kA
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50 Hz
Curva de disparo C
Acoplamiento de conductor neutro Si
Con dispositivo de bloqueo Si
Grado de contaminación 2
Ancho en número de espacios modulares 4
Profundidad de instalación 44 mm
Montaje empotrado Si
Protección contra disparos intempestivos No
Clase de protección (IP) IP20
Anchura 71.2 mm
Altura 83 mm
Profundidad 77.8 mm

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01315EN-07.pdf pdf (3.71 Mo)
Hoja técnica
F01315FR-06.pdf pdf (3.76 Mo)
Declaración de construcción
Manual de uso
LE04155AB.pdf pdf (8.3 Mo)
1 documento
3D Autocad
411189.dwg dwg (0.17 Mo)
5 documentos
Certificado
NF-NF012_4280 (0.77 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Certificado
VDE-40042544 (0.26 Mo)
Certificado
AENOR-030/002274 (0.34 Mo)