![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411234-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -16 A-curva C- 30mA-tipo A
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -16 A-curva C- 30mA-tipo A
REF. 411234
EAN.
3245064112345
Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
927,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos (total) | 4 |
---|---|
Número de polos protegidos | 4 |
Tensión nominal | 400 V |
Corriente nominal | 16 A |
Corriente nominal de fallo | 0.03 A |
Tipo de corriente de fallo | A |
Clase de limitación de energía | 3 |
Capacidad de corte asignada según EN 61009 | 6 kA |
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 | 10 kA |
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1 | 6 kA |
Resistencia a la corriente | 0.25 kA |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Curva de disparo | C |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Con dispositivo de bloqueo | Si |
Grado de contaminación | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Montaje empotrado | Si |
Protección contra disparos intempestivos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 71.2 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 77.8 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Certificado
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Certificado
AENOR-030/002274
(0.34 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN