![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411245_pw_237340.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -20 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -20 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
REF. 411245
EAN.
3245064112451
Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
1 028,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of poles (total) | 4 |
---|---|
Number of protected poles | 4 |
Rated voltage | 400 V |
Rated current | 20 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | F |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 3 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | C |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 71.2 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 77.8 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Declaración de construcción
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
OC / CB-CB FR_718651
(1.09 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Certificado
NF-NF012_4282
(0.73 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN