Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -40A-curva C- 300mA-tipo AC
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -40A-curva C- 300mA-tipo AC
REF. 411209
EAN.
3245064112093
Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
773,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos (total) | 4 |
---|---|
Número de polos protegidos | 4 |
Tensión nominal | 400 V |
Corriente nominal | 40 A |
Corriente nominal de fallo | 0.3 A |
Tipo de corriente de fallo | CA |
Clase de limitación de energía | 3 |
Capacidad de corte asignada según EN 61009 | 6 kA |
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 | 10 kA |
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1 | 6 kA |
Resistencia a la corriente | 0.25 kA |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50 Hz |
---|---|
Curva de disparo | C |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Con dispositivo de bloqueo | Si |
Grado de contaminación | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 7 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Montaje empotrado | Si |
Protección contra disparos intempestivos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Sección de conductor conectable sólido | 1-35 mm² |
Sección de conductor conectable | 1-25 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
NF-NF012_1382
(0.89 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN