Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -40A-curva C- 30mA-tipo AC

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -40A-curva C- 30mA-tipo AC

REF. 411190 EAN. 3245064111904

Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
834,76 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles (total) 4
Number of protected poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 40 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type AC
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 7
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 1-35 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1-25 mm²

Documentación

3 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
F01314EN-04.pdf pdf (1.5 Mo)
Hoja técnica
F01314FR-04.pdf pdf (1.49 Mo)
1 documento
3D Autocad
411192.dwg dwg (0.37 Mo)
1 documento
Certificado
NF-NF012_1382 (0.89 Mo)