Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico DX³ 25kA - 1P- 230/400V~ - 50A - curva D

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico DX³ 25kA - 1P- 230/400V~ - 50A - curva D

REF. 409812 EAN. 3245064098120

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
230,82 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Built-in depth 47 mm
Release characteristic D
Number of poles (total) 1
Number of protected poles 1
Rated current 50 A
Rated voltage 230 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 25 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 3
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 1.5
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-50 mm²
Explosion-proof No
Width 26.7 mm
Height 127.5 mm
Depth 79.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 210-250 V

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Hoja técnica
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
1 documento
3D Autocad
409764.dwg dwg (0.15 Mo)
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 13.030 (0.15 Mo)