![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/409814-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 25kA - 1P- 230/400V~ - 80A - curva D
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico DX³ 25kA - 1P- 230/400V~ - 80A - curva D
REF. 409814
EAN.
3245064098144
Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
249,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Built-in depth | 47 mm |
---|---|
Release characteristic | D |
Number of poles (total) | 1 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 80 A |
Rated voltage | 230 V |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 6 kV |
Voltage type | AC |
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V | 25 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Pollution degree | 3 |
Additional equipment possible | Yes |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1.5 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Connectable conductor cross section multi-wired | 6-50 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 6-70 mm² |
Explosion-proof | No |
Width | 26.7 mm |
Height | 127.5 mm |
Depth | 79.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 210-250 V |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN