Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico DX³ 25kA - 2P- 230/400V~ - 63A - curva C

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico DX³ 25kA - 2P- 230/400V~ - 63A - curva C

REF. 409774 EAN. 3245064097741

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
383,43 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Built-in depth 47 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 2
Number of protected poles 2
Rated current 63 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V 25 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 3
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 3
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-50 mm²
Explosion-proof No
Width 53.4 mm
Height 127.5 mm
Depth 79.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 360-440 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Documentación

5 documentos
Manual de uso
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Hoja técnica
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Hoja técnica
F01217FR-02.pdf pdf (2.69 Mo)
Hoja técnica
F01217EN-01.pdf pdf (2.79 Mo)
2 documentos
3D Autocad
409774.dwg dwg (0.19 Mo)
3D Autocad
409720.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 13.030 (0.15 Mo)