Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico DX³ 25kA - 4P- 400V~ - 10A - curva C

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico DX³ 25kA - 4P- 400V~ - 10A - curva C

REF. 409793 EAN. 3245064097932

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
605,04 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Profundidad de instalación 44 mm
Curva de disparo C
Número de polos (total) 4
Número de polos protegidos 4
Corriente nominal 10 A
Tensión nominal 400 V
Tensión de aislamiento nominal Ui 500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4 kV
Tipo de tensión CA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V 50 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V 25 kA
Frecuencia 50-60 Hz
Montaje empotrado Si
Acoplamiento de conductor neutro Si
Grado de contaminación 3
Equipos adicionales posibles Si
Ancho en número de espacios modulares 4
Clase de protección (IP) IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento -25-70 °C
Sección de conductor conectable 1.5-25 mm²
Sección de conductor conectable sólido 1.5-35 mm²
Protección contra explosiones No
Anchura 70.8 mm
Altura 94.8 mm
Profundidad 77.8 mm
Resistencia al impacto IK02
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Voltaje nominal 360-440 V
Sentido del suministro eléctrico Por la parte superior o inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Tipo de conexión Barra colectora y cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si
Tipo de montaje Carril DIN

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01303EN-00.pdf pdf (3.08 Mo)
Hoja técnica
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Hoja técnica
F01303FR-03.pdf pdf (3.11 Mo)
1 documento
3D Autocad
407898.dwg dwg (0.2 Mo)
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 13.030 (0.15 Mo)