![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410023-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 36kA - 3P- 400V~ - 25A - curva C
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico DX³ 36kA - 3P- 400V~ - 25A - curva C
REF. 410023
EAN.
3245064100236
Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
527,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad de instalación | 47 mm |
---|---|
Curva de disparo | C |
Número de polos (total) | 3 |
Número de polos protegidos | 3 |
Corriente nominal | 25 A |
Tensión nominal | 400 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 6 kV |
Tipo de tensión | CA |
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V | 72 kA |
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V | 36 kA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Montaje empotrado | Si |
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Grado de contaminación | 3 |
Equipos adicionales posibles | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 4.5 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -25-70 °C |
Sección de conductor conectable | 1.5-35 mm² |
---|---|
Sección de conductor conectable sólido | 1.5-50 mm² |
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 80.1 mm |
Altura | 127.5 mm |
Profundidad | 79.2 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Voltaje nominal | 360-440 V |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN