Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 20A - curva C
DX³
LEGRAND
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 20A - curva C
REF. 407801
EAN.
3245064078016
Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
112,22 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad de instalación | 44 mm |
---|---|
Curva de disparo | C |
Número de polos (total) | 2 |
Número de polos protegidos | 2 |
Corriente nominal | 20 A |
Tensión nominal | 400 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
Tipo de tensión | CA |
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V | 6 kA |
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V | 25 kA |
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V | 10 kA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de limitación de energía | 3 |
Montaje empotrado | Si |
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Grado de contaminación | 2 |
Equipos adicionales posibles | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -25-70 °C |
Sección de conductor conectable | 1.5-25 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 1.5-35 mm² |
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 35.4 mm |
Altura | 94.8 mm |
Profundidad | 77.8 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
8 documentos
Certificado
OC / CB-IT-18673
(0.19 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-24034
(0.67 Mo)
Certificado
VDE-40047508
(0.3 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-10651
(0.11 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VDE-40034165
(0.72 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-10651/M1
(0.67 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-23514
(0.71 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN