Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 32A - curva C

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 32A - curva C

REF. 407862 EAN. 3245064078627

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
181,26 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Profundidad de instalación 44 mm
Curva de disparo C
Número de polos (total) 3
Número de polos protegidos 3
Corriente nominal 32 A
Tensión nominal 400 V
Tensión de aislamiento nominal Ui 500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4 kV
Tipo de tensión CA
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V 6 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V 25 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V 10 kA
Frecuencia 50-60 Hz
Clase de limitación de energía 3
Montaje empotrado Si
Acoplamiento de conductor neutro No
Grado de contaminación 2
Equipos adicionales posibles Si
Ancho en número de espacios modulares 3
Clase de protección (IP) IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento -25-70 °C
Sección de conductor conectable 1.5-25 mm²
Sección de conductor conectable sólido 1.5-35 mm²
Protección contra explosiones No
Anchura 53.1 mm
Altura 94.8 mm
Profundidad 77.8 mm
Resistencia al impacto IK02
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Sentido del suministro eléctrico Por la parte superior o inferior
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si
Tipo de montaje Carril DIN

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01591FR-06.pdf pdf (2.19 Mo)
Hoja técnica
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Hoja técnica
F01591EN-05.pdf pdf (2.21 Mo)
1 documento
3D Autocad
407829.dwg dwg (0.19 Mo)
8 documentos
Certificado
OC / CB-IT-18673 (0.19 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-24034 (0.67 Mo)
Certificado
VDE-40047508 (0.3 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-10651 (0.11 Mo)
Certificado
VDE-40034165 (0.72 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01959-V01.01-EN.pdf pdf (0.79 Mo)
Certificado
Certificado
OC / CB-IT-23514 (0.71 Mo)