Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 20A - curva C

RX³ LEGRAND

Magnetotérmico RX³ - 1P+N - 230 V~ - 20A - curva C

REF. 419927 EAN. 3414970694119

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1103
40,18 € / unidad Embalaje: 6 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Built-in depth 44 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated current 20 A
Rated voltage 230 V
Tensión de aislamiento nominal Ui 400 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 6 kA
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor Yes
Pollution degree 2
Additional equipment possible No
Width in number of modular spacings 2
Degree of protection (IP) IP20
Explosion-proof No
Width 34.6 mm
Altura 88.8 mm
Profundidad 77.3 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -25-60 °C
Nominal voltage 360-440 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface No
Mounting method DIN rail

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01910ES-01.pdf pdf (0.19 Mo)
Hoja técnica
F03267EN-00.pdf pdf (0.52 Mo)
1 documento
Certificado
AENOR-030/002608 (0.47 Mo)